ゴーワイドボードNo
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC357TA3V3TFTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Infineon’s Multi Voltage System Supply TLF3068xQVS01
- LED to validate power supply (3,3Volt)
- LED indicating RESET (ESR0) active state
- LED indicating activ miniWiggler JDS
- LED switched via DAS software
- Infineon’s High Speed CAN Transceiver TLE 9251V (CAN FD capable)
- Infineon’s LIN-Transceiver TLE 7259-3GE
- QSPI Real-Time Clock/Calendar with SRAM and unique MAC Id MCP79511 (if CPU not support I2C)
- I2C Real-Time Clock/Calendar with SRAM and unique MAC Id MCP79411 (if CPU support I2C)
- USB to UART bridge FT2232HL (FTDI)
- Integrated 10/100/1000M Ethernet Precision Transceiver RTL8211FI-CG (Realtek)
- Touch screen controller ADS7843
- 4 general purpose LEDs
- Reset switch
- Wake switch
- Xilinx CPLD XC9572XL
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.