KIT_6W_18V_P7_950V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲25 kHz~60 kHz
-
Pout (最大)6 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFlyback
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~18 V
-
出力電流 範囲0 A~0.5 A
-
対象アプリケーションEV Charger, UPS, Telecom, SMPS, Power Supplies, Lighting, Industrial Power, Home Appliances
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲90 V~440 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KIT6W18VP7950VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Quasi-resonant flyback using a Infineon’s second generation controller
- Snubberless operation to improve efficiency
- 950V breakdown voltage allows operating off of higher input voltages
- Primary side regulated 18V and a secondary side unregulated 18V output
利点
- High efficiency
- Low cost solution
- Reduced PCB hotspot due to elimination of the snubber network
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.