アプリケーション32W CFL
-
サブアプリケーションFluorescent Ballast
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名Evaluation Board IRPLCFL8U
-
電源電圧 (最大)120 V
|
OPN
|
IRPLCFL8U |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Featuring IRS2530D DIM8™ HVIC ballast controller
- Drives 1 x 32 W spiral CFL lamp
- Input voltage: 120 VAC
- High frequency operation
- Lamp filament preheating
- Lamp fault protection with auto-restart
- Low AC line/brownout protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.