IRDC38060
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)1600 Hz
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)8 V
-
出力電流 (最大)6 A
-
対象アプリケーションData Processing
-
製品名Evaluation Board IRDC38060
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)21 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRDC38060 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- PVin = +12 V, No Vcc required
- Vout = +1.2 V at 0-6 A
- Fs = 600 kHz
- L = 0.82 uH
- Cin = 3x22 uF
- Cout = 7x22 uF (ceramic 0805)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.