これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRAUDAMP18
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRAUDAMP18

生産終了
Reference design board – 35 W/4 Ohms x 2-channel class D audio power amplifier featuring IR4312

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRAUDAMP18
IRAUDAMP18


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    35 W
  • アプリケーション
    Audio
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 製品名
    Evaluation Board IRAUDAMP18

OPN
IRAUDAMP18
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

利点

  • 35 W x 2 channels, (THD=10%, 1kHz, 4 Ohms)
  • 018% THD+N distortion @ 3 W, 4 Ohms
  • Residual noise 180 µV, IHF-A weighted, AES-17 filter
  • 96% efficiency @ 35 W, 4 Ohms, class D stage
  • OCP, OVP, UVP and OTP
  • Self-oscillating half-bridge topology
  • Featuring IR4312 PowIRaudio™ integrated class D IC

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース