GAME CONTROLLER
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースBluetooth® Low Energy
-
ゴーワイドボードYes
-
バッテリー充電5V USB, USB-C, Micro USB
-
ファミリーMagnetic position sensors
-
製品名XENSIV™ Game Controller
|
OPN
|
GAMECONTROLLERTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- XENSIV™ 3D magnetic joysticks/triggers
- XENSIV™ magnetic switches
- CAPSENSE™ capacitive touch buttons
- SPIDER+ rumble driver
- PSoC™6 Bluetooth® LE microcontroller
利点
- Automatic HID configuration: plug&play
- Easy connect to smartphone/PC
- Bluetooth® Low Energy: long battery life
- Magnetic joysticks: no drift
- PSoC™6 kit: onboard debugger
- Write your own customized code
- Customizable shield design
- Easy integration with different MCU
- All design files publicly available
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.