これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVALSF3R-ICE3BR0665J
生産終了
生産終了

EVALSF3R-ICE3BR0665J

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board

OPN
EVALSF3RICE3BR0665JTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The universal 30W 16V power supply uses CoolSET™ ICE3BR0665J in a flyback converter, operating at 65kHz in Discontinuous Conduction Mode. It includes Active Burst Mode, auto restart protection for serious faults, and BiCMOS design. It also features built-in soft start time, frequency jitter, and external auto-restart. It excels in low standby power and EMI performance.

特長

  • 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 65 kHz internally fixed switching frequency
  • Auto Restart Protection Mode for Over-load, Open Loop, Vcc Under voltage, Over-temperature & Vcc
  • Over-voltage
  • Built-in Soft Start
  • Built-in blanking window with extendable blanking time for short duration high current
  • External auto-restart enable
  • Max Duty Cycle 75%
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • Internal PWM Leading Edge Blanking
  • BiCMOS technology provides wide VCC range
  • Built-in Frequency jitter feature and soft driving for low EMI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース