Frequency 範囲21 Hz~250 Hz
-
Pout (最小)300 W
-
サブアプリケーションPower Management
-
トポロジーBoost
-
ファミリーDiode (Si, SiC), Power Controller (PWM, PFC), MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 (最小)400 V
-
出力電流 範囲0.75 A~0.75 A
-
実装Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名EVALPFC3-ICE3PCS03G
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALPFC3ICE3PCS03GTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- adjustable gate switching frequency (21kHz to 100kHz)
- able to synchronize with external switching frequency
- improved power conversion efficiency
利点
- digitally integrated voltage loop for better dynamic response
- less design effort
- minimized number of peripheral components
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.