ファミリーDiode (Si, SiC), MOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
EVALPFC2ICE2PCS02TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ease of Use with Few External Components
- Supports Wide Range
- Average Current Control
- External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
- Programmable Operating/Switching Frequency (50kHz - 250kHz)
- Max Duty Cycle of 95% (at 25°C) at 125kHz
- Trimmed Internal Reference Voltage (3V+2% at 25°C)
- VCC Under-Voltage Lockout
- Cycle by Cycle Peak Current Limiting
- Output Over-Voltage Protection
- Open Loop Detection
- Enhanced Dynamic Response
- Short Startup(SoftStart) duration
- Fulfills Class D Requirements of IEC 1000-3-2
- Soft Overcurrent Protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.