EVAL_TLE5571-AUS_5V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーCurrent Sensors
-
対象アプリケーションCurrent Sensors
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTLE5571AUS5VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Plug-and-play evaluation
- Three-phase current measurement
- 5 V supply voltage
- Fast overcurrent detection (OCD)
- Voltage-adjustable OCD threshold
利点
- Accelerated system prototyping
- Ideal for GaN and SiC applications
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.