EVAL_TDA38825_5VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0.4 MHz~1 MHz
-
コンフィギュレーションSingle Phase
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)20 A
-
対象アプリケーションSingle phase Buck
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲2.7 V~16 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTDA388255VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide input voltage range
- No external compensation
- Supports both FCCM and DEM mode
- Programmable Fsw
- Soft start
- OCP limit
- Enhanced protection features
利点
- Support diverse end applications
- Compact design
- No external components
- Efficiency at light/full load
- Robust design and reliability
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.