EVAL_TDA38806_5VOUT
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_TDA38806_5VOUT

Evaluation board featuring 6 A synchronous buck regulator with FAST COT control, adjustable current limit and voltage tracking
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_TDA38806_5VOUT
EVAL_TDA38806_5VOUT
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    600 kHz~20000 kHz
  • コンフィギュレーション
    Single Phase
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Power Supplies
  • トポロジー
    Buck
  • ファミリー
    DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 (最小)
    0.5 V
  • 出力電流 (最大)
    6 A
  • 対象アプリケーション
    Single phase Buck
  • 認定
    Industrial
  • 説明
    Eval board for TDA38806
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~16 V

OPN
EVALTDA388065VOUTTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
EVAL_TDA38806_5VOUT demonstrates the capability of the compact, versatile, high performance, and easy-to-use TDA38806 point of load regulator that use a proprietary COT that delivers fast transient response required for demanding applications in server, AI, datacom, telecom and storage markets.The board features Vin = +12 V, Vout = 5 V, Fsw = 600 - 2000 KHz at Iout 0 to 6 A.

特長

  • Wide input voltage range
  • No external compensation
  • Supports both FCCM and DEM mode
  • Programmable Fsw
  • Soft start
  • OCP limit
  • Enhanced protection features
  • Vin = +12 V, Vout = 5 V
  • Fsw = 600 - 2000 KHz at Iout 0 to 6 A

利点

  • Support diverse end-applications
  • Compact design
  • No external components
  • Efficiency at light/full load
  • Robust design and reliability
ドキュメント

設計リソース