EVAL_TDA38725A_3.3VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲400 kHz~1000 kHz
-
コンフィギュレーションTDA38740A
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBuck
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0.25 V~5.12 V
-
出力電流 (最大)40 A
-
対象アプリケーションData centers
-
説明Evaluation demoboard 1.1 Vout for IPOL single-voltage regulator TDA38725A, Evaluation demoboard 3.3 Vout for IPOL single-voltage regulator TDA38725A
-
電源電圧 範囲3 V~17 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTDA38725A33VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Forced continuous conduction mode
- Diode emulation
- Programmable switching frequency
- Monotonic start-up
- Enhanced pre-bias start-up
- Thermally compensated internal OCP
利点
- 13 writes to MTP
- Small size with 5x6 mm2 PQFN
- PMBus communication
- Enhanced light load efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.