EVAL-S80KS2562
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースHYPERBUS
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™, AURIX™ Development Studio
-
パッケージBGA24
-
ファミリーMemories, HYPERRAM™ self-refresh DRAM (PSRAM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Communication, Automotive
-
認定Industrial, Consumer, Automotive
-
電源電圧 範囲1.7 V~1.91 V
|
OPN
|
EVALS80KS2562TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1.8 V I/OのHYPERBUSに対応
- あらゆるホスト プラットフォーム (MCU/SoC) に接続可能
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.