EVAL-S27KL0642
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースHYPERBUS
-
ソフトウェア エコシステムModusToolIndustrial , Consumer, Automotivebox™ , AURIX™
-
パッケージBGA24
-
ファミリーHYPERRAM™ self-refresh DRAM (PSRAM), Memories
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Communication, Automotive
-
認定Industrial , Consumer, Automotive
-
電源電圧 範囲2.7 V~3.6 V
|
OPN
|
EVALS27KL0642TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Supports HYPERBUS with 3.0V I/Os
- Connects to any host platform (MCU/SoC)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.