これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL_PS_DP_MAIN
生産終了
生産終了

EVAL_PS_DP_MAIN

生産終了
Universal discrete Power Semiconductor 600 V - 1200 V in TO-247 3-/4-pin evaluation platform

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_PS_DP_MAIN
EVAL_PS_DP_MAIN


製品仕様情報

  • アプリケーション
    General Engineering Testing
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    IGBT Discrete, CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 製品名
    EVAL_PS_DP_MAIN

OPN
EVALPSDPMAINTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The universal evaluation platform demonstrates driving options for Discrete Power Semiconductors in TO247 3-pin and 4-pin packages. It includes a modular design for future expansion, with drive cards featuring EiceDRIVER™ ICs. The platform supports up to 800V voltage and 130A pulsed current.

特長

  • Vcc from -5 V to +20 V
  • Vcc1 supply fixed at +5 V
  • Gate connect. via SMA-BNC connector
  • Current meas. via opt. coaxialshunt
  • Optimized commutation loop
  • External load inductor connection
  • Optimized heatsink design
  • For testing at various temperatures

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

3D-Animarion
3D-Animarion
3D-Animarion