EVAL_PMG1_B1_DRP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0.5 W~100 W
-
コンフィギュレーションSingle Phase
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.3 V~21.5 V
-
出力電流 範囲0.5 A~5 A
-
対象アプリケーションBattery powered Applications like Cordless power tools, Vacuum cleaners, Drones, Smart speakers
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲3.3 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALPMG1B1DRPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Supports USB-C PD 3.1 spec up to 100 W
- MCU, flash, DCDC buck-boost
- Battery charge controller
- High voltage protection circuits
- Programmability to multiple standards
- Customization to multiple standards
- Highly configurable value-added features
- Support for 2S-5S cells
- SDK to support multiple applications
- USB-C PD sink, USB-C PD DRP
- Battery charging
利点
- Fully programmable and flexible MCU
- Allows easy application development
- SDK on ModusToolbox™ and PMG1 kits
- Huge USB-C PD stack for interoperability
- Integrated hardware protections
- Customizable battery charging algorithm
- Support for CC / CV mode charging
- Support for 2S-5S cells
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.