インターフェースI2C, UART and PWM
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーCO2 gas sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名XENSIV™ PAS CO2
-
電源電圧 範囲3.3 V~12 V
|
OPN
|
EVALPASCO2MINIBOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Compact size
- Easy connection with standard pinheaders
- No reflow process required
- Compatibility with combined PCB layouts
- Fast prototyping capabilities
- Seamless integration with Sensor2Go kit
- Availability in small quantities
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.