EVAL-M7-HVMOS-INV
新規設計非推奨
RoHS対応

EVAL-M7-HVMOS-INV

iMOTION™ MADK Evaluation board for 600 V CoolMOS™ PFD7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M7-HVMOS-INV
EVAL-M7-HVMOS-INV


製品仕様情報

  • インターフェース
    MADK-M7
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    compressors, fans, pumps
  • トポロジー
    3-Phase control
  • ファミリー
    iMOTION™ Motor Control ICs, CoolMOS™ PFD7
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    300 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Refrigerator
  • 製品名
    EVAL-M7-HVMOS-INV

OPN
EVALM7HVMOSINVTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL-M7-HVMOS-INV is a power board for iMOTION™ MADK, featuring the latest CoolMOS™ MOSFETs in a three-phase inverter setup. When paired with a control board with an M7 connector, it offers scalable 3-phase inverter options, allowing rapid prototyping of motor control systems like fans, pumps, and compressors.

特長

  • Power board to drive 3-phase motor
  • 600V/0.6 Ω CoolMOS™ IPN60R600PFD7S
  • Single- or leg shunt current sense
  • 220C AC input
  • Up to 300W output power
  • Test hooks to attach oscilloscope
  • MADK M7 32pin interface

利点

  • Evaluate 600 V CoolMOS™ PFD7
  • Cost efficient inverter design
  • Best light load efficiency
  • Highly efficient drive inverter

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

EVAL-M7-HVMOS-INV
EVAL-M7-HVMOS-INV
EVAL-M7-HVMOS-INV