EVAL-ISSI20B11F
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-ISSI20B11F

コアレス トランス アイソレーターは、さまざまなMOSFETまたはIGBTを使用したSSRアプリケーションに、電気的に絶縁されたゲート駆動を提供します。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-ISSI20B11F
EVAL-ISSI20B11F
個.


製品仕様情報

  • Frequency (最大)
    1 Hz
  • インターフェース
    Analog
  • サブアプリケーション
    Thermostat, Lighting, Heating Control
  • ファミリー
    OptiMOS™, IGBT Discrete, SSR, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • ボード名
    EVAL-ISSI20B11F
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    -40 V~40 V
  • 出力電流 (最大)
    2 A
  • 寸法
    85 mm x 55 mm
  • 対象アプリケーション
    Power supplies, Power transmission & distribution, Programmable logic controller, Industrial automation, Robotics, Smart Building, Battery management systems
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    3 V~3.6 V

OPN
EVALISSI20B11FTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
iSSI20B11Fと2つのCoolMOS™ IPT60R065S7 MOSFETをACスイッチ構成で搭載した評価ボード。標準ピーク電流9 Aでトリガーされる超高速過電流検出機能。PTC抵抗による過熱保護 (オプション) 。過電流保護および過温度保護後の高速ターンオン/高速ターンオフ

特長

  • コアレス トランス技術
  • インフィニオンのMOSFETを駆動
  • 電流保護または温度保護
  • 高速ターンオン/高速ターンオフの切り替え
  • 絶縁バリアをまたいだエネルギー伝送
  • ナローボディ パッケージ (150 mil)

利点

  • 二次側電源は不要
  • 高い駆動電流能力
  • 高速ターンオンによる迅速な応答
  • 高速ターンオフによる迅速な遮断
  • 高速過電流保護
  • 高速過熱保護
ドキュメント

設計リソース