EVAL ISO1H815G
Active and preferred
RoHS対応

EVAL ISO1H815G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    PARALLEL
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    PLC
  • ファミリー
    High/Low Side Switch
  • ボードタイプ
    Reference Board, Demo Board, Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~5.5 V
  • 出力電流 (最大)
    1.2 A
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Automation
  • 製品名
    EVAL ISO1H815G
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    11 V~35 V

OPN
EVALISO1H815GTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The ISO1H81xG family offers parallel and serial 3.3 V/5 V μC-interfaces, facilitating straight forward connection with virtually any μC, μP, ASIC or FPGA. The ISO1H81xG products enable OEM-product designs which meet the stringent EMI requirements of the IEC 61131-2 norm (zone C) applicable for Programmable Logical Controllers (PLC).

特長

  • Robust galvanic isolation (UL508 and EN 611312 certified) to protect the 3.3 V/5 V control domain of an industrial control system from the harsh 24 V (typ.) process side 8channel highside powerswitching capabilities of up to 1.2 A per channel
  • Active current limitation and over temperature protection
  • Common diagnostic feedback for overtemperature and for Vbb undervoltage

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース