EVAL_HB_2EDL803X_G3C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)200 kHz
-
インターフェースConnector
-
コンフィギュレーション2EDL8034-G3C, BSC040N10NS5
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower supply, SMPS switch mode power supply, Telecom
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
入力電圧範囲36 V to 75 V, 36 V - 75 V
-
出力電圧 (最大)20 V
-
対象アプリケーションIndustrial, Power Supplies
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALHB2EDL803XG3CTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Evaluation board for EiceDRIVER™ gate driver IC 2EDL8033-G3C and 2EDL8034-G3C
- Independent low-side and high-side gate drives
- Wide input voltage range from 36 V to 75 V
- Supports evaluation of basic buck topology
利点
- SMA connectors for easy connection to waveform generator
- Large buck inductor to evaluate wide range of frequencies and duty cycle
- Various MOSFET package selection
- Easy access to each pins of the driver
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.