EVAL-FFXX00UXTR23T2M
アクティブ
RoHS対応

EVAL-FFXX00UXTR23T2M

CoolSiC™ XHP™ 2ゲートドライバ評価ボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-FFXX00UXTR23T2M
EVAL-FFXX00UXTR23T2M


製品仕様情報

  • Frequency
    10 kHz
  • Pout
    8 W
  • アプリケーション
    Traction, Hydrogen electrolysis, Medium voltage drives, Wind, Battery energy storage
  • インターフェース
    LWL
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Parallelization, Half Bridge
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 (最大)
    18 V, 16 V, 15 V
  • 出力電圧 (最小)
    -8 V, -5 V, -3 V
  • 実装
    THT, Surface Mount (SMD)
  • 寸法
    210x144
  • 対象アプリケーション
    Traction
  • 製品名
    EVAL-FFXX00UXTR23T2MTOBO1
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    15 V

OPN
EVALFFXX00UXTR23T2MTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
CoolSiC™ XHP™ 2ゲートドライバ評価ボードは、最大2300 Vの電圧定格を持つインフィニオンのXHP™ 2パワー モジュールを駆動するように設計されています。評価ボードは、並列動作と単体動作の迅速なプロトタイピングを可能にし、ゲートドライバ ボードとモジュール アダプターで構成されています。

特長

  • 最大3つのパワー モジュールの並列接続
  • XHP™ 2パワー モジュールに適したPCB
  • 入出力用の光インターフェース
  • 内部ゲート電圧電源
  • 昇圧段を備えたアダプター ボード
  • DESAT検出

利点

  • 並列動作に対応 (最大3個)
  • 選択可能なゲート電圧調整
  • 迅速なプロトタイプ作成
  • ドライバおよびアダプターを含むキット一式
  • 2.2 kVおよび3.3 kVの組み合わせ
ドキュメント

設計リソース

図

CoolSiC™ XHP™ 2 gate-driver diagrams 2
CoolSiC™ XHP™ 2 gate-driver diagrams 2
CoolSiC™ XHP™ 2 gate-driver diagrams 2
CoolSiC™ XHP™ 2 gate-driver diagrams