EVAL BGAP3D30H V1S2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
EVALBGAP3D30HV1S2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dual 5V supply for separate stages
- Enable pin control with 0-1.8V range
- Monitoring pad for performance tracking
- Compact design: 33mm x 44mm size
利点
- Supports high-frequency RF applications
- Easy device testing
- Real-time performance monitoring
- With SMA connectors
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.