EVAL BGA123L4
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションWearables
-
ゲイン18.2 dB
-
ゴーワイドボードYes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALBGA123L4TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Operating frequencies: 1550 - 1615 MHz
- Ultra low current consumption: 1.1 mA
- Wide supply voltage range: 1.1 V to 3.6 V
- High insertion power gain: 18.2 dB
- Low noise figure: 0.75 dB
- 2 kV HBM ESD protection (including AI pin)
- Ultra small TSLP-4-11 leadless package (footprint: 0.7 x 0.7 x 0.31 mm3)
- RF output internally matched to 50 Ohm
- Only one external SMD component necessary
- Pb-free (RoHS complaint) package
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.