EVAL_BDPS_DD_TOLG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーTopology not found
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲25 V~75 V
-
出力電圧50 V
-
出力電流 (最大)35 A
-
出力電流28 A
-
対象アプリケーションBattery formation, EV Charger, Charger, Power Supplies, Robotics - Automated Guided, Relays, Power Tools, Energy Storage
-
製品名EVAL_BDPS_DD_TOLG
-
説明TOLG power board for bidirectional battery disconnection.
-
電源電圧 範囲25 V~75 V
-
電源電圧50 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALBDPSDDTOLGTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Stackable high countof parallelization
- Onboard test points
- Graphical user interface
利点
- Ease of use
- Fast prototyping
- Manage high current rates >3kA
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.