EVAL_AUDIO_MA2304DNS_B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲128 kHz~1000 kHz
-
サブアプリケーションAudio Amplifiers
-
トポロジーMultilevel Class D
-
ファミリーMERUS™ Class D Amplifiers
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションConsumer
-
絶縁型I2S/TDM
-
認定Consumer
-
説明New MA2304DNS evaluation board with PSoC controller
-
電源電圧 範囲10 V~20 V
|
OPN
|
EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output power: 2*37 W
- Ultralow idle power 52mW
- Configurable switching edge
- PWM sync for reduced EMI
- 79% efficiency @ 1 W 8 Ohm
- Digital I2S/TDM inputs
- Output noise: 52 uVrms A-weighted
- Integrated DSP
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.