EVAL_48V_240W_GAN
お問い合わせください
RoHS対応

EVAL_48V_240W_GAN

Open-loop two-phase buck-boost evaluation board with CoolGaN™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_48V_240W_GAN
EVAL_48V_240W_GAN


製品仕様情報

  • Input current (最大)
    10 A
  • 入力電圧 範囲
    15 V~80 V
  • 出力電力 (最大)
    240 W
  • 出力電圧 範囲
    6 V~40 V
  • 出力電流 (最大)
    25 A
  • 効率
    97%

OPN
EVAL48V240WGANTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
EVAL_48V_240W_GAN is a 48 V / 240 W DC-DC converter evaluation board featuring IGE033S08S1 CoolGaN™ Transistors 80 V G3 in a half-bridge configuration on the input side and IGC019S06S1 CoolGaN™ Transistors 60 V G3 in a half-bridge configuration on the output side. The GaN devices are driven by the EiceDRIVER™ 2EDL5014AA-U2D gate driver, enabling high-efficiency, high-frequency operation with reduced switching losses.

特長

  • Supports parallel & interleaved op. mode
  • Configurable for bidirectional power
  • Mode: Buck/Boost/Buck-Boost/Pass-through

利点

  • High power density
  • High system effiency
  • Compact design
ドキュメント

設計リソース