Frequency65 kHz
-
Iout (最大)2.5 A
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
デバイスICE3RBR0665JZ
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧12 V
-
出力電流 (最大)2.5 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
絶縁型Yes
-
製品名EVAL-3RBR0665JZ
-
認定Industrial
|
OPN
|
EVAL3RBR0665JZTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Start-up Cell
- Active burst mode for lowest standby power
- Fast load jump response in active burst mode
- 65kHz internally fixed switching frequency
- Auto restart protection mode for overload, open
loop, VCC under voltage, over temperature & over voltage - Built-in soft start
- Built-in blanking window with extendable blanking time for short duration high current
- External auto-restart enable pin
- Max duty cycle 75%
- Overall tolerance of current limiting < ±5%
- Internal PWM Leading Edge Blanking
- BiCMOS technology provide wide VCC range
- Built-in Frequency jitter and soft driving for low EMI
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.