EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲65 kHz~65 kHz
-
Pout (最大)3300 W
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーPFC
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲300 V~450 V
-
出力電流 範囲0 A~8.3 A
-
対象アプリケーションBattery formation, Charger, EV Charger, eMobility, Industrial Power, Power Supplies, SMPS, Telecom, Robotics - Automated Guided
-
製品名EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲176 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High efficiency bridgeless totem-pole PFC
- High power density
- Enabled by CoolSiC™ MOSFET 650V
- Digitally controlled with XMC1404
- Bidirectional capability (DC-AC operation)
利点
- Efficiency close to 99%
- Compact form factor (72W/in3)
- Low component count
- Bidirectional operation (digital control)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.