EVAL_3K3W_TP_PFC_CC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲65 kHz~65 kHz
-
Pout3300 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーTopology not found, Single Phase, Continuous Conduction Mode (CCM), PFC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲300 V~440 V
-
出力電流 範囲0 A~8.2 A
-
対象アプリケーションCharger, Industrial Power, SMPS, Telecom, Power Supplies
-
製品名EVAL_3K3W_TP_PFC_CC
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲176 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3K3WTPPFCCCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- High efficiency bridgeless totem pole PFC
- High power density with SMD devices
- Enabled by 600 V CoolMOS™ CFD7
- Hard commutation with CoolMOS™ CFD7 at fsw
- Digitally controlled with XMC1402
利点
- Efficiency close to 99 %
- Best in class price-performance ratio
- Compact form factor (92 W/in³)
- Low component count
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.