これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVAL-3AR4780VJZ
生産終了
生産終了

EVAL-3AR4780VJZ

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies

OPN
EVAL3AR4780VJZTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The universal input 12W 5V off-line flyback converter power supply utilizes CoolSET™ ICE3AR4780VJZ, operating in Discontinuous Conduction Mode at 100 kHz. It is suitable for small power supplies and integrates essential features such as Active Burst Mode, comprehensive protection, BiCMOS technology, adjustable burst modes, input OVP, and low standby power with good EMI performance.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power 
  • Selectable entry and exit burst mode level 
  • 100kHz internally fixed switching frequency with jittering feature
  • Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, V CC Under voltage & Over voltage and Over temperature
  • Over temperature protection with 50°C hysteresis
  • Built-in 10ms Soft Start
  • Built-in 20ms and extendable blanking time for short duration peak power
  • Propagation delay compensation for both maximum load and burst mode
  • Adjustable input OVP
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • BiCMOS technology for low power consumption and wide V CC voltage range
  • Soft gate drive with 50Ω turn on resistor

利点

  • Low standby power
  • Good EMI performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース