Frequency800 kHz
-
Pout10.8 W
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲4.5 V~17 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧1.2 V
-
出力電流 範囲0 A~9 A
-
出力電流4.5 A
-
対象アプリケーションTelecom
-
種類DC
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3899A12VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vin= +12 V, Vout= +1.2 V at 0 to 9A
- Fsw = 600 kHz to 2000 kHz
- L=470 nH (11.15x10.0x3.8mm, DCR=1.3mΩ)
- Cin= 1x1nF + 1x4.7nF + 4x22µF + 2x100µF
- Cout= 3x47µF + 1x4.7µF + 1x0.1 µF
利点
- Quick evaluation of key features
- Performance testing at 1.2 Vout
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.