EVAL_38060-PMAC1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)1.5 MHz
-
サブアプリケーションDC-DC, Desktop and Workstations, Graphic Boards, Netcom and Telecom, Point of Load, Servers and Storage
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0.5 V~18 V
-
出力電流 (最大)6 A
-
対象アプリケーションData Processing
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)21 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.