これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVAL-2QR2280G-1
生産終了
生産終了

EVAL-2QR2280G-1

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 認定
    Industrial

OPN
EVAL2QR2280G1TOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 20W switching mode power supply evaluation board uses ICE2QR2280G-1 Quasi-resonant CoolSET™ in a quasi-resonant flyback converter topology. Integrated CoolMOS™ simplifies PCB design and improves conversion efficiency. Valley switching reduces turn-on voltage, enhancing performance, and digital frequency reduction technology enables quasi-resonant operation at very low load, improving EMI performance.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in startup cell
  • Quasi resonant operation till very low load 
  • Active burst mode operation for low standby input power (< 0.1 W) 
  • Digital frequency reduction with decreasing load for reduced switching loss
  • Built-in digital soft-start
  

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース