EVAL-2EDGAN-INV-1KW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0 kHz~20 kHz
-
Pout 範囲0 kW~1 kW
-
アプリケーションHome Appliances, General Purpose
-
インターフェースM1 iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK)
-
トポロジー3 phase motor drive
-
ファミリーGate Driver, CoolGaN™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)1 kW
-
入力タイプAC
-
出力電圧 (最大)600 V
-
出力電流3 A
-
製品名EVAL-2EDGAN-INV-1KW
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2EDGANINV1KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Efficient driving with levelshift
- Optimized noise immunity
- Easy PCB layout
- RRC interface for CoolGaN™ G5
- 3 A output current
利点
- Three leg shunts
- Gate Kill generator
- 15 V and 5 V supply generated on board
- Operates from 180 V to 240 V AC lines
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.