DSO-8 CAN BOARD
Active and preferred

DSO-8 CAN BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DSO-8 CAN BOARD
DSO-8 CAN BOARD


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Electrical Power steering, Chassis Control Modules, Transmission Control Units, Engine Control Modules
  • トポロジー
    Bus
  • ファミリー
    Transceiver
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Wind Energy Systems, Solar Energy Systems, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Motor Control & Drives, Electromobility, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Automotive, Automation
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 電源電圧
    5 V

OPN
DSO8CANBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
The DSO-8 CAN board enables device evaluation and accelerates the design-in phase of the HS CAN, CAN FD, CAN FD SIC product families.It is populated with one of the following representative CAN FD components: TLE9251SJ , TLE9350SJ or TLE9350VSJ .It can however be used for the individual evaluation of any of our CAN transceivers in DSO-8 or TSON-8 package by swapping it with the pre-mounted device. Infineon's automotive CAN transceivers

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース