DEMOBOARD TLF80511TC
Active and preferred

DEMOBOARD TLF80511TC

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLF80511TC
DEMOBOARD TLF80511TC
個.


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Start-Stop Control Unit, Gateway, Infotainment, Body Module, Clima Control (HVAC), Automotive General ECU, Dashboard, Alarm
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    OPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    4.9 V~5.1 V
  • 出力電圧
    5 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    TLF80511TC Demoboard
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3.3 V~40 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
DEMOBOARDTLF80511TCTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The TLF80511TC Demoboard is a demonstration of the Infineon low drop out linear voltage regulator. The TLF80511 is the ideal IC to supply regulated voltage for general ECU‘s and infotainment applications. The fixed output voltage makes the TLF80511 suitable of supplying the majority of standard applications.

特長

  • Plug & play solution
  • Easy verification and configuration

利点

  • Demonstrate the capabilities of TLF80511
  • Easy application adaption for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース