アプリケーションStandard device for all applications
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションStandard device for all applications
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOPTIREG™ Switcher, DC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名DEMOBOARD TLF50281EL
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.75 V~40 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOBOARDTLF50281ELTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.