DEMOBOARD TLE8386-2EL
Active and preferred

DEMOBOARD TLE8386-2EL

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLE8386-2EL
DEMOBOARD TLE8386-2EL
個.


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Standard device for all applications
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Standard device for all applications
  • トポロジー
    Boost
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Body Control Modules, Car Media, Cluster instruments, Dashboard, Navigation Units
  • 製品名
    DEMOBOARD TLE8386-2EL
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.75 V~40 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
DEMOBOARDTLE83862ELTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This application board enables you to test the performance of the TLE8386-2EL power controller. OPTIREG™ Switcher TLE8386-2EL is a multi-topology low-side controller, designed for harsh automotive environment. The board is optimized for boost mode and offers some flexibility in design and option for cold cranking support where Input voltage could drop below 6V on Vin terminal.

特長

  • Wide Input Voltage Range
  • Supports cranking application profile
  • Wide adjustable output voltage range
  • Dedicated harsh automotive applications
  • Wide temperature R Tj =-40 °C to +150 °C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース