アプリケーションStandard device for all applications
-
サブアプリケーションTransmission, EPS, EMS
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名DEMOBOARD TLE7368
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.75 V~40 V
-
電源電圧13.5 V
|
OPN
|
DEMOBOARDTLE7368TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.