DEMOBOARD ITS4090Q
Active and preferred

DEMOBOARD ITS4090Q

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD ITS4090Q
DEMOBOARD ITS4090Q
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Field Oriented Control
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ Industrial
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    5 V~45 V

OPN
DEMOBOARDITS4090QTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The ITS4090Q demo board can be used to easily evaluate the 4-channel Industrial PROFET™ ITS4090Q. The demo board is fully equipped with peripheral components and corresponding connectors aside the ITS4090Q.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース