インターフェースUSB
-
コンフィギュレーションCYUSB3014-BZXI, CY7C65215A-32LT,TLE4284DVATMA1,ESD131B1W0201E6327XTSA1,IR3883MTRPBF
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAutomation
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB Peripheral Controller
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲4.2 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOFX3U3VCAM01TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 1080p 30fps camera reference
- Onboard L/R digital MEMS microphones
- USB bus-powered operation
- External MIPI camera interface
- Compatible with EZ-USB™ FX3 boards
- Onboard regulators
- Firmware-controlled LED and user switch
- GPIO headers
利点
- USB3 vision firmware ready
- USB video class firmware ready
- USB type-C connection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.