DEMO BGT60UTR11AIP
アクティブ
RoHS対応

DEMO BGT60UTR11AIP

Demo kit with XENSIV™ BGT60UTR11AIP 60 GHz radar sensor
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO BGT60UTR11AIP
DEMO BGT60UTR11AIP
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    57.4 GHz~63 GHz
  • Rxアンテナの数
    1
  • Txアンテナの数
    1
  • アンテナ
    Antennas in package
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    60 GHz radar sensors
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • モーション
    Yes
  • 入力タイプ
    DC
  • 最大検出範囲
    15 m
  • 最小検出範囲
    0.2 m
  • 製品名
    BGT60UTR11AIP
  • 認定
    Industrial (JEDEC20/22)
  • 速度[m/s]
    Yes

OPN
DEMOBGT60UTR11AIPTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
This demo kit features XENSIV™ BGT60UTR11AIP shield mounted in a Radar Baseboard MCU7 Plus, via the Hirose connectors.This kit operates in FMCW mode and is compatible with the Radar Development Kit (RDK) and Radar Fusion GUI, enabling easy radar sensor configuration, an immediate display of radar signals and access to predefined applications such as presence detection and range measurement.The XENSIV™ BGT60UTR11AIP shield embeds the BGT60UTR11AIP 60 GHz radar sensor with 1Tx, 1Rx Antennas-in-Package (AIP), and electromagnetic band gap (EBG) structure.Additionally, it is adaptable for use with other hardware, such as the XENSIV™ Sensor Shield, using the Hirose connectors.

特長

  • 19 x 12.7 mm² RF shield form factor
  • Digital interface for config. and data transfer
  • User on-board LEDs indicating radar sensor status
  • Castellated holes on PCB edges for signal access
  • 64 x 25.4 mm² size Radar Baseboard MCU7
  • Can perform radar sensor RAW data processing
  • Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with RDK and Radar Fusion GUI

利点

  • Digital interface for config. and data transfer
  • User on-board LEDs indicating radar sensor status
  • Castellated holes on PCB edges for signal access
  • 64 x 25.4 mm² size Radar Baseboard MCU7
  • Can perform radar sensor RAW data processing
  • Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with RDK and Radar Fusion GUI
ドキュメント

設計リソース

図

Demo-board-BGT60UTR11AIP-block-diagram
Demo-board-BGT60UTR11AIP-block-diagram
Demo-board-BGT60UTR11AIP-block-diagram