DEMO BGT24ATR22 DPA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲24 GHz~24.25 GHz
-
NF13 dB
-
Rxアンテナの数2
-
Txアンテナの数2
-
アングル アライバルYes
-
ファミリー24 GHz radar sensors
-
モーションYes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
温度範囲-40 to +105°C
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOBGT24ATR22DPATOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 48 x 42 mm² RF shield form factor
- Dual patch onboard antennas
- I²C for configuration and data transfer
- Supported by Radar Baseboard MCU7
- Hi-Speed USB 2.0 interface
- Operates with Radar Fusion GUI
利点
- Digital interface for config. and data transfer
- Flexible platform selection
- Various connectors, PCB soldering option
- Advanced signal processing functionality
- Low power consumption
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.