ccm操作No
-
Frequency125 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)85.2
-
Iout (1)1.75
-
Iout (2)0.2
-
Pout (最大)22 W
-
PowerESIMYes
-
Vout (1)12
-
Vout (2)5
-
アプリケーションaux-psu
-
インダクタンス240uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)48 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)72 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))112 with xcap discharge
-
デバイスICE5GR2280AG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントEE20
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー22
-
ボードタイプDemo Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~300 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数2
-
出力電圧5 V, 12 V
-
出力電流1.75 A, 0.2 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Industrial, SMPS
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名DEMO_5GR2280AG_22W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMO5GR2280AG22W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with dual isolated output
- 125kHz switching frequency with discontinuous current mode design
- Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
- Output #1: 12V/1.75A
- Output #2: 5V/0.2A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Robust operation with adjustable line input over-voltage protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.