DC SHIELD_TLE956X
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Lift Gate, Seat control module, Sunroof Module, HVAC Flaps, Steering Column Lock, Electric Parking Actuator, Reversible Seat Belt
-
トポロジーLinear
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DCSHIELDTLE956XTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 電圧範囲5.5-28V、5VロジックI/P
- 統合逆極性保護
- 4つの統合ハーフブリッジMOSFET
- CAN&LINトランシーバーの容易なインターフェース
- PCB面積の縮小
- Arduinoサンプルコードが利用可能
利点
- Arduinoインターフェース
- 簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク
- 小さなパッケージサイズで面積節約
- スリープモードでの非常に低い静止電流
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.