D-BTS7012-2EPG-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IL公称電流6 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)11.5 mΩ
-
チャネル2
-
ファミリーPROFET™ +2 12V
-
推奨動作電圧 範囲3.1 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DBTS70122EPG1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 電圧範囲 3.1~28 V (3.3 Vおよび5 Vロジック入力)
- 絶対温度制限、制御を再起動
- 動的温度制限、制御を再起動
- 外部コンポーネントの過電圧保護
- 低電圧シャットダウン
- 電流トリップとインテリジェント再起動
- 比例負荷電流検出
- オンおよびオフ状態のオープン負荷
- グランドおよびバッテリーへの短絡
利点
- AEC-Q100グレード1およびISO 26262対応
- RoHS準拠、ハロゲンフリー
- 抵抗性、誘導性、容量性負荷
- ファミリー内での互換性
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.