D-BTG7016A-1EPW-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTG7016A-1EPW-1

PROFET™ Wire Guardドーターボードには、マイクロコントローラー付き (Smart Power Switches Motherboard) またはマイクロコントローラーなし (Smart Power Switch Motherboard Lite) のマザーボードが必要です。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTG7016A-1EPW-1
D-BTG7016A-1EPW-1


製品仕様情報

  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ Wire Guard 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    D-BTG7016A-1EPW-1
  • 認定
    Automotive

OPN
DBTG7016A1EPW1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
このドーターボードには、BTG7016A-1EPWのPROFET™ Wire Guard 12 Vスマート ハイサイド スイッチが1個搭載されており、Smart Power Switches Motherboard (M-SMART-POWER-SWT-5) およびSmart Power Switch Motherboard Lite (M-SMART-POWER-LITE-5) と互換性があります。ラボ評価向けに、迅速なピック アンド プレース ソリューションを提供します。マザーボードはドーターボードと組み合わせることで、一般的な車載負荷を駆動できます。

特長

  • 容量性負荷スイッチング (CLS) モード
  • ワイヤーハーネスの保護機能
  • アイドルモード
  • 可変電流制限閾値
  • ラッチ付き動的温度保護
  • 連続診断
  • 逆電流状態時のスイッチON機能
  • 車載用AEC-Q100グレード1認定
  • ISO 26262準拠

利点

  • 最新の車載電源分配システム向け
  • ワイヤーハーネスの保護機能
  • 電源保護
  • パーキング時も電源保護機能がアクティブ
  • 負荷制御と自己保護機能
  • ファミリー内でピン互換およびフットプリント互換
  • PROFET™ +2 12 Vに対する高い柔軟性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース