D-BTG70008A-1ESW-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ Wire Guard 12V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DBTG70008A1ESW1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 容量性負荷スイッチング (CLS) モード
- 配線保護機能を内蔵
- アイドル モード
- 過電流しきい値の調整
- ラッチ付き動的温度保護
- シーケンシャル診断
- 反転ON
- 車載対応 (AEC-Q100 Grade 1)
- ISO 26262準拠
利点
- 最新の車載電源分配システム向け
- ワイヤーハーネスの保護機能
- 電源保護
- パーキング時も電源保護機能がアクティブ
- 負荷制御と自己保護機能
- ファミリー内でピン互換およびフットプリント互換
- PROFET™ +2 12 Vに対する高い柔軟性
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.